Termékek közzététele
K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2032 Greenwich™ 20-3/4" x 18-1/4" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    When your lavatory needs to stand up to rigorous use, depend on premium KOHLER materials. Crafted of vitreous china with our exclusive KOHLER glaze, this Greenwich wall-mount lavatory will provide a lifetime of beauty and reliable performance. Its remarkably hard, glossy finish protects the surface for a clean, sanitary sink that maintains its shine under repeated use. This model has drillings for a concealed arm carrier, a faucet with 4" centers and includes a wall hanger. 

    Features

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage
    • Constructed of vitreous china
    • 20-3/4"L x 18-1/4"W
    • Wall-mount installation
    • Faucet not included
    • Includes wall hanger
    • Drilled for concealed arm carrier

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 20-3/4", Height 12-7/8", Width 18-1/4"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-2032
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportGreenwich™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks