Termékek közzététele
K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

    When your lavatory needs to handle high-volume traffic, premium KOHLER materials are more important than ever. Crafted of vitreous china, your Soho wall-mount lavatory will provide a lifetime of beauty thanks to our exclusive KOHLER glaze. This remarkably hard, glossy finish protects the surface for a clean, sanitary sink that maintains its polished shine through years of busy use. This model also features drillings for a concealed arm carrier and faucet with 8" centers.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • Constructed of viterous china.
    • 20"L x 18"W.
    • Wall-mount installation.
    • Faucet not included.
    • Drilled for concealed arm carrier.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-2053
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportSoho®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7
    • Szélesség (hüvelyk)18
    • Mélység (hüvelyk)20
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks