Termékek közzététele
Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve
Kohler

Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve

Parallel™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Parallel™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Parallel™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) quarter-turn washerless ceramic disc valves
  • 10.0 gpm (37.9 lpm) maximum flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • Requires valve trim (sold separately)

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability

Installation

  • For 8" (203 mm) centers
  • Wall-mount

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-20716-K
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportParallel®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-02
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)8.5
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)2.52
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 leírásValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves