Termékek közzététele
K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This pair of 3/8" NPT angle supplies feature an annealed vertical tube and four-arm handle stop.

  • FEATURES
  • Brass construction.
  • Compression valves.
  • Pair of angle supplies with stop.
  • Annealed vertical tube with union connection.
  • 3/8" NPT connection with flange.
  • Four-arm handle stop.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product dimensions:

    L 3-5/8", H 12",

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-7605-P
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek