Termékek közzététele
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
    Kohler

    Brazn™ 66" x 35" freestanding bath

    Every shape is a statement. The Brazn collection is unadorned and refined to an essence. It proclaims itself the relentless pursuit of simplicity. Purposeful in every detail. Bold in any space.

    Features

    • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area.
    • 18" (457 mm) depth offers a deep soaking experience.
    • Integral lumbar support.
    • Slotted overflow allows for deep soaking.
    • Center toe-tap drain color-matched to the bath.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Freestanding.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-21388
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportBrazn™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)24.18
    • Szélesség (hüvelyk)65.86
    • Mélység (hüvelyk)34.92
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs