Termékek közzététele
Artifacts™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts bathroom sink is like a vintage treasure rediscovered and enhanced by the comforts of modern design. The sink mounts from underneath the vanity top, resulting in a more contemporary clean and uncluttered look. Pair this Artifacts bathroom sink with other products in the Artifacts collection and create the bathroom space of your dreams.

Features

  • Rectangular basin
  • Center drain
  • With overflow
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Undermount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-21783
  • TermékcsaládSinks
  • TermékcsoportArtifacts™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-12
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.83
  • Szélesség (hüvelyk)16.5
  • Mélység (hüvelyk)21.24
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks