Termékek közzététele
K-22034 Simplice® bar sink faucet
Kohler

K-22034 Simplice® bar sink faucet

Ideal as a secondary sink for entertaining, food prep, and cleanup, this Simplice bar sink faucet combines an elegant, universal design with exceptional ergonomics and functionality. Coordinate this faucet with a Simplice primary kitchen sink faucet.


FEATURES

  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • High-arch swing spout with 180-degree rotation offers superior clearance for filling pitchers, chilling bottles, and cleanup.
  • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Single-hole installation.
  • Flexible supply lines simplify installation.

Water Conservation & Rebates

  • This product meets water savings requirements for CALGreen and Colorado SB 14-103.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-22034
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportSimplice®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-25
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)13
  • Szélesség (hüvelyk)2
  • Mélység (hüvelyk)7.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets