Termékek közzététele
Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm
Kohler

Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • Single-function showerhead with 48 nozzle 5" (127 mm) diameter sprayface
  • Optimized sprayface for maximum performance
  • 2.5 gpm (9.5 lpm) maximum flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup and maximizes spray performance
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Technology

  • Katalyst® air-induction technology infuses water with air, creating bigger drops for a more powerful spray

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection
  • Shower arm and flange sold separately
  • Wall-mount

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-24805
  • TermékcsaládShowerhead
  • TermékcsoportParallel®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-03
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.13
  • Szélesség (hüvelyk)5
  • Mélység (hüvelyk)5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers