Termékek közzététele
Ceric® 60" x 29" freestanding bath
Kohler

Ceric® 60" x 29" freestanding bath

Clean, elegant, and contained, Ceric expresses contemporary warmth and simplicity. This Ceric freestanding bath lets you indulge in a deep, immersive soak as you relax against the sloped lumbar support. The sleek, one-piece seamless acrylic construction offers exceptional durability, with thoughtful touches like built-in integral overflow, toe-tap drain, and location versatility.

Features

  • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area
  • 17" (432 mm) depth offers a deep soaking experience
  • Integral lumbar support
  • Slotted overflow allows for deep soaking
  • Center toe-tap drain color-matched to the bath

Material

  • Acrylic

Installation

  • Freestanding

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-25984
  • TermékcsaládBathtubs
  • TermékcsoportCeric®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-02
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)23.05
  • Szélesség (hüvelyk)29.05
  • Mélység (hüvelyk)59.92
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • ETIM-kódEC011609
  • ETIM-névBath
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs