Termékek közzététele
Irvine™ 60" x 32" alcove bath, left drain
Kohler

Irvine™ 60" x 32" alcove bath, left drain

The Irvine cast iron alcove bath is a marriage of crisp folds and soft sweeps for a modern – yet inviting – design. An integral lumbar support and generous radius invite you to sit back and relax, and Irvine offers a low step-over height for ease of access. Versatile style, the convenience of alcove installation with integral apron, and the lasting beauty and durability of KOHLER® enameled cast iron breathe sophistication into your bathroom. Safeguard® slip-resistant surface enhances safety.

Features

  • Clean, crisp lines blend into soft angles to create a uniquely sophisticated bath that works with any decor
  • Integral lumbar support
  • Safeguard® slip-resistant surface provides excellent traction underfoot
  • Integral apron creates a clean, finished look
  • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation

Material

  • KOHLER® enameled cast iron

Installation

  • Alcove
  • Left drain

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-26069
  • TermékcsaládBathtubs
  • TermékcsoportIrvine™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)17.13
  • Szélesség (hüvelyk)60
  • Mélység (hüvelyk)32
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • ETIM-kódEC011609
  • ETIM-névBath
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs