Termékek közzététele
Contemporary Beverage faucet
Contemporary Beverage faucet
Contemporary Beverage faucet
    Kohler

    Contemporary Beverage faucet

    This beverage faucet adds convenience and its contemporary style coordinates easily with many kitchen decors. A swing spout makes filling large pitchers a breeze, while a ceramic valve gives you precise control over water flow to prevent splashing. Pair this contemporary faucet with a bar/prep sink and an undercounter water filter or chiller for easy access to pure, refreshing drinking water.

    Features

    • Contemporary styling
    • Integrated air gap offers reverse osmosis (RO) compatibility
    • Right-side lever handle
    • 9-9/16" (243 mm) spout height
    • 5-1/2" (140 mm) spout reach
    • Faucet spout rotates 360° and offers clearance for filling glasses and pitchers
    • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
    • RO (reverse osmosis) compatible
    • Works with KOHLER filtration systems or as a cold water tap
    • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance

    Material

    • Premium metal construction
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Single hole

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-26369
    • TermékcsaládKitchen Faucet
    • TermékcsoportKohler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9.57
    • Szélesség (hüvelyk)2
    • Mélység (hüvelyk)5.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • ETIM-kódEG015610
    • ETIM-névValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets