Termékek közzététele
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
    Kohler

    Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm

    Combining simple, architectural forms with sensual lines, the Venza bathroom faucet collection blends organic design elements with crisp, minimal geometry. This bathroom sink faucet exemplifies the Venza collection’s contours. At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams.

    Features

    • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
    • 5-1/2" (140 mm) spout reach.
    • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).
    • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
    • Clicker drain with tailpiece.
    • Coordinates with other products in the Venza collection.

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Deck-mount.
    • For 4" (102 mm) centers.
    • Handles are preassembled on valves to simplify installation.

    Water Conservation & Rebates

    • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-28124-4
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportVenza™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-26
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7.55
    • Szélesség (hüvelyk)4
    • Mélység (hüvelyk)5.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets