Termékek közzététele
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount vessel bathroom sink

    The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by haberdashery fabrics, this herringbone pattern strikes a modern, geometric note, showcased beautifully on the Caxton under-mount sink. Pair it with the Sartorial Paisley sink for a coordinated master bath vanity.

    Features

    • Decorated with a textural Herringbone design on White background
    • Deep rectangular basin
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Undermount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-29471-HD1
    • TermékcsaládBathroom Sinks
    • TermékcsoportSartorial™ Herringbone Caxton®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-10
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7.33
    • Szélesség (hüvelyk)15.54
    • Mélység (hüvelyk)19.95
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • ETIM-kódEC011839
    • ETIM-névCountersink
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks