Termékek közzététele
Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
Kohler

Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

The Layne™ toilet seat is compatible with a wide variety of elongated one- and two-piece toilets. This toilet seat features innovative KOHLER® Quiet-Close™ technology that prevents slamming for a quieter bathroom environment. Unique Grip-Tight bumpers hold the seat firmly in place and prevent shifting.

Features

  • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
  • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place
  • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation
  • Color-matched plastic hinges
  • Antimicrobial agent inhibits growth of odor-causing bacteria, mold, and mildew. This product does not protect users against bacteria, viruses, or other disease organisms. Always clean and wash this product thoroughly before and after each use
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

Material

  • Plastic construction

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-30015-A
  • TermékcsaládToilet Seats
  • TermékcsoportLayne®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-09-10
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)1.9
  • Szélesség (hüvelyk)14.17
  • Mélység (hüvelyk)19.63
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
  • ETIM-kódEC011196
  • ETIM-névToilet seat
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 19 17
  • OmniClass névWater Closet Seats