Termékek közzététele
K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks
K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks
    Kohler

    K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks

    Barrington Pressure Lite 1.0 gpf toilets are perfect for those customers aggressively seeking the benefits of water conservation. This toilet qualifies for water rebate programs and contributes to LEED credits. An optimized 1.0-gallon flush setting reduces water consumption by more than 37% over 1.6-gallon toilets.  


    Features

    • Vitreous china.
    • Elongated bowl.
    • Comfort Height®.
    • Equipped with Sloan FLUSHMATE®- Sloan® Valve Company.
    • Polished chrome trip lever.
    • Rear outlet.
    • Less seat and supply.
    • 4" (102 mm) rough-in.
    • 1.0 gpf (3.8 lpf).
    • 12" (305 mm) x 10" (254 mm) water area.
    • 31" (787 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 31-1/4" (794 mm).

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 31", Height 31-1/4", Width 21-1/4"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-3578
    • TermékcsaládCommercial Toilets
    • TermékcsoportBarrington™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC