Termékek közzététele
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-3840-3 Vault™ 12-1/4" x 9-9/16" x 9" Top-mount/undermount bar sink with 3 faucet holes

    Entertain in style with the Vault dual-mount bar sink. Handcrafted from premium quality stainless steel, this square sink is ideally sized for prepping drinks and appetizers, rinsing vegetables, and drying glassware. When installed as a top-mount sink, Vault offers a low-profile rim that makes it easier to wipe from the countertop directly into the bowl. An included bottom sink rack helps prevent scratches and keeps the finish looking new for longer. Pair this bar sink with other Vault sinks to bring a contemporary vibe to your kitchen.

    Features

    • 18-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 9-inch depth.
    • Three faucet holes.
    • Includes installation hardware and bottom sink rack.
    • Three-hole faucet drilling

    Material

    • Handcrafted from 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Top-mount or under-mount.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-3840-3
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportVault™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-06-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9.31
    • Szélesség (hüvelyk)15
    • Mélység (hüvelyk)15
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks