Termékek közzététele
K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet

Featuring a classic silhouette, this Devonshire sink faucet complements a variety of bathroom decors. The faucet features ergonomic sculpted lever handles for easy control. A spout and matching pop-up drain with a tailpiece completes the set.

Features

  • Two-handle centerset lavatory faucet for 4" centers.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards two times for a lifetime of durable performance.
  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards two times.
  • Deck-mount installation.
  • Completes Devonshire design solution with KOHLER® fixtures and accessories.
  • Part of the Devonshire faucet collection.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense-labeled faucets use at least 30 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Length 4-3/4", Height 5-1/8", Width 6-3/8"


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-393-N4
  • TermékcsaládSink Faucets
  • TermékcsoportDevonshire®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Másodlagos anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures