Termékek közzététele
K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet
Kohler

K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet

Minimalist in its design, the Taut™ commercial faucet collection is a versatile style choice for transitional or contemporary environments. Coordinate with KOHLER Taut™ showering components, and create a space that will look beautiful for years to come.

FEATURES

  • 3-15/16" (100 mm) spout reach.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • Water-saving vandal-resistant aerator.
  • Single lever handle allows for simultaneous on/off activation and temperature setting.
  • High-temperature limit setting for added safety.
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • Less grid drain, lift rod, lift rod hole.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Single-hole installation (escutcheon plate sold separately).
  • Pre-attached flexible supply lines simplify installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-46028-4
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportTaut™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.18
  • Szélesség (hüvelyk)1.87
  • Mélység (hüvelyk)3.94
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets