Termékek közzététele
K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal
Kohler

K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal

Steward Waterless urinals provide significant value to the customer by reducing water, sewage and maintenance costs. Waterless urinals can save 40,000 gallons of water per fixture per year, based upon a typical commercial installation. Further, this product has redefined the paradigm for urinal design and functionality by offering a virtually splash-free surface along with odorless, easy-to-maintain performance.

FEATURES

  • Waterless urinal.
  • 14-3/4" extended rim.

Material

  • Vitreous china.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Height 23-3/4"Width 11" Depth 14-3/4"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-4917
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportSteward®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • UNSPSC névUrinals
  • UNSPSC kód30181506
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste