Termékek közzététele
K-5016-ETSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud, antimicrobial
Kohler

K-5016-ETSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud, antimicrobial

The straightforward design of the Dexter elongated urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. The compact size is ideal for smaller public restrooms, and the back-wall geometry limits splashback for a cleaner user experience. This model features a 3/4" top spud.


FEATURES

  • Siphon jet urinal.
  • 3/4" top spud.
  • 3/4" top spud.
  • Includes inlet and outlet spuds and hangers.
  • Includes anti-backsplash wall.
  • Note: This product cannot be shipped to CA

Material

  • Vitreous china.

Technology

  • Antimicrobial finish inhibits the growth of mold, mildew, stain and odor causing bacteria on the fixture surface.

Installation

  • 14-1/2"(368 mm) extended rim.

Water Conservation & Rebates

  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf) based on valve selected.
  • WaterSense® compliant when used with WaterSense flushometer.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-5016-ETSS
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportDexter™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)20.38
  • Szélesség (hüvelyk)13.5
  • Mélység (hüvelyk)14.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals