Termékek közzététele
K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator
K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator
    Kohler

    K-5531 Invigoration® Series 11kW steam generator

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)

    Escape to the soothing comfort of your private steam bath, ready in just 60 seconds. With the press of a button, this 11-kilowatt steam generator delivers the purifying benefits of steam, including respiratory relief and cleansing the body of toxins and impurities, to your shower stall or custom shower environment.

    MATERIAL

    • Generator is constructed of insulated stainless steel, which maintains the temperature while ensuring the case is safe to the touch.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Technology

    • Fast-Response® technology produces a luxurious steam shower in 60 seconds.
    • Power Clean™ technology offers one-touch automatic cleaning and safe maintenance.
    • Constant Steam produces steam at a consistent rate, which greatly minimizes temperature fluctuations.

    Installation

    • 317 cubic feet maximum volume rating for custom showering applications.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-5531
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportInvigoration® Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)11.37
    • Szélesség (hüvelyk)6.5
    • Mélység (hüvelyk)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_84
    • Uniclass 2015 leírásSteam generators
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-21 29 19 19
    • OmniClass névSteam Room Equipment