Termékek közzététele
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface
    Kohler

    K-558 DTV Prompt® Three-outlet digital interface

    The easy-to-use DTV Prompt digital shower system puts total control of your shower experience at your fingertips. The K-558 DTV Prompt interface features a large, easy-to-read display and intuitive push button control system, operating up to three different outlets. Digital thermostatic valve technology guarantees accurate, safe temperature control. Clean and modern, the interface is available in four finish options to complement a wide range of decors

    FEATURES

    • Low profile design with easy clean water resistant casing.
    • Large, easy to read LCD display displays time and temperature.
    • Raised one touch buttons for simple and intuitive system control.
    • Provides independent control of up to three outlets.
    • Suitable for multi outlet shower or bath/shower applications.
    • Second interface can be added to each system for alternate locations and applications.
    • Adjustable default and high limit temperature settings.
    • System warm up and pause feature.
    • Duration/countdown timer feature.

    Material

    • Premium material construction for durability and reliability.

    Installation

    • Surface mount installation.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-558
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportDTV Prompt®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7.75
    • Szélesség (hüvelyk)2.5
    • Mélység (hüvelyk)0.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties