Termékek közzététele
K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout
Kohler

K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout

Create a look all your own with the Artifacts collection. Timeless and classic in its inspiration, Artifacts allows you to coordinate faucets, accessories, showering, and finishes to express your personal style. Artifacts faucets combine quality craftsmanship with artisan designs to lend character and authenticity to your space - as a finishing touch or the central piece to build the room around. This vintage-inspired bathroom sink spout features a classic bell-shaped profile.

FEATURES

  • Metal construction.
  • Metal pop-up drain with tailpiece.
  • 5-3/8'' (137 mm) spout reach.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Length 5-3/8", Height 4-11/16"Width 2-11/16"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-72759
  • TermékcsaládSink Faucets
  • TermékcsoportArtifacts®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_83
  • Uniclass 2015 leírásSink spouts
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures