Termékek közzététele
K-820T70-5AFA Triton® Bowe® Utility sink faucet
Kohler

K-820T70-5AFA Triton® Bowe® Utility sink faucet

With a practical design and solid brass construction, Triton Bowe faucets are an exceptional value. This competitively priced Triton Bowe Triton shelf-back utility sink faucet features two wristblade lever handles in Polished Chrome.

FEATURES

  • 8" (203 mm) centers.
  • Swivel/rigid gooseneck spout.
  • 8-3/16" (208 mm) spout reach.
  • 1/4-turn full brass ceramic valve.
  • Vandal-resistant aerator.
  • 4-1/16" vandal-proof metal wristblade lever handles.
  • Drain not included.

Material

  • Solid brass construction with thick chrome plating for rough commercial applications.
  • 1.8 gpm (6.8 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.1 bar).

Installation

  • Eccentric inlet shanks for easy installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-820T70-5AFA
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportTriton® Bowe®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)13.87
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)8.18
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets