Termékek közzététele
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain
    Kohler

    K-848 Bellwether® 66" x 32" alcove bath with integral apron and right-hand drain

    An update of a bestseller, Bellwether features a clean, contemporary design in a popular, industry-standard size. Its integral apron simplifies alcove installation, while a low step-over threshold allows for comfortable entry and exit. Bellwether's wide ledges provide storage space for towels, toiletries, and other items. Crafted from enameled cast iron, this bath offers years of reliable performance.

    Features

    • Clean lines and an integral apron create a comfortable bathing experience.
    • 16.5-inch step-over threshold for easy entry and exit.
    • Standard size simplifies installation in remodels.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Wide ledges for extra storage space.
    • Right-hand drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Three-wall alcove.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - K-848-0
    • BubbleMassage air bath- 860-G0
    • Whirlpool - K-860-H2

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product Dimensions

      Length 66", Height 17", Width 32"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-848
    • TermékcsaládBathing
    • TermékcsoportBellwether®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures