Termékek közzététele
K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes
K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes
    Kohler

    K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes

    The understated beauty of this Riverby sink makes it an elegant and versatile addition to the kitchen. A single, large bowl provides ample space to soak and wash cookware, while a sloped base minimizes water pooling. Crafted from enameled cast iron, this sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance. It comes with a stainless-steel bottom sink rack.

    • FEATURES
    • 30-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 9-inch depth.
    • Three faucet holes with one accessory hole to the right.
    • Bowl slopes 2 degrees toward drain to minimize water pooling.
    • Offset drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes K-9137 bottom sink rack.
    • Material
    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Installation
    • Top-mount.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Specifikáció
    • Product dimensions:

      L 27", H 9-5/8"W 22"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókohler-K-8668-4A1
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportRiverby®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures