Termékek közzététele
K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain
K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain
    Kohler

    K-9178 Bellwether® 60" x 34" single-threshold shower base with right center drain

    The Bellwether 60" x 34" shower base features KOHLER enameled cast iron construction for unmatched durability and ease of maintenance. The right centered drain is ideally designed for new construction. Add a removable cover over the recessed drain for a finished look.

    FEATURES

    • Safeguard® slip-resistant finish for added safety.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Recessed drain (can be used with K-9157 or K-9159 drain cover).
    • Right center drain.
    • Ideal size for remodel installations into a 5-foot alcove with a shower door.
    • Rim size optimized for water containment and aesthetics.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-9178
    • TermékcsaládShower Receptors
    • TermékcsoportBellwether®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-18
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.5
    • Szélesség (hüvelyk)60
    • Mélység (hüvelyk)34
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 13
    • OmniClass névShower Receptors