Termékek közzététele
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right
    Kohler

    K-9489 Memoirs® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral seat at right

    With its stylized lines and rich detailing, the Memoirs shower base brings updated traditional styling to the bathroom. This rectangular receptor features a three-wall design with integral seat on the right for relaxing in the shower.

    Features

    • Integral seat design for comfort.
    • Single threshold for three-wall or alcove installation.
    • Durable acrylic construction.
    • Left drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-9489
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportMemoirs®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1983-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)21
    • Szélesség (hüvelyk)36
    • Mélység (hüvelyk)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 13
    • OmniClass névShower Receptors