Termékek közzététele
K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design
Kohler

K-99266 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 13-1/2" swing spout, Victorian spout design

The Artifacts faucet collection brings you classic designs reimagined in fresh new ways for various task areas of the kitchen. This Victorian-inspired kitchen sink faucet features an elegant column design with convenient swing spout.

FEATURES

  • High-arch swing spout with 360-degree rotation offers superior clearance for filling pots and cleaning.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Single lever handle is simple to use and makes adjusting water temperature easy.
  • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
  • Available with 8-1/2" (216mm) swing spout reach.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For one-hole installation. (3-hole escutcheon available, sold separately model number K-99272.)
  • Flexible connections for easy installation.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Specifikáció
  • Product Dimensions

    Length 11-5/16", Height 13-1/2"Width 4"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókohler-K-99266
  • TermékcsaládKitchen Sink Faucets
  • TermékcsoportArtifacts®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures