Termékek közzététele
Rill™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Rill™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm

With smooth silhouettes blending into defined intersections, the Rill centerset bathroom sink faucet introduces a sense of elegance into your space. This Rill faucet complements a wide range of bathroom designs and coordinates with other products in the Rill bathroom collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate
  • Box includes: Assembled faucet, clicker drain
  • Coordinates with other products in the Rill collection
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • Spot Repel® finish resists fingerprints, smudges, and water spots (Brushed Nickel and Matte Black finishes only)

Installation

  • For 4" (102 mm) centers
  • Centerset
  • Simplified faucet installation; mounting hardware requires no special tools

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R27953-4D
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportRill™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-22
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.65
  • Szélesség (hüvelyk)4
  • Mélység (hüvelyk)5.23
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets