Termékek közzététele
K-R78037-4D Katun® single-handle bathroom sink faucet
Kohler

K-R78037-4D Katun® single-handle bathroom sink faucet

Featuring a unique ribbon water flow, this Katun single-hole faucet adds an element of surprise to your bathroom. Its striking lines and carefully crafted geometry exude timeless sophistication.

Features

  • Single lever handle is simple to use and makes adjusting water temperature easy.
  • One-piece, self-contained ceramic disc valve allows both volume and temperature control.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Material

  • Constructed with premium materials for durability and reliability.

Installation

  • For single-hole or 4-inch center installation (escutcheon plate included).
  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Water Conservation & Rebates

  • This product can help a building earn Water Efficiency points in the LEED® Green Building Rating System.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R78037-4D
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportKatun®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.31
  • Szélesség (hüvelyk)5.93
  • Mélység (hüvelyk)5.18
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets