Termékek közzététele
K-R78039-4D Katun® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R78039-4D Katun® Widespread bathroom sink faucet

Featuring a unique ribbon water flow, this Katun widespread faucet adds an element of surprise to your bathroom. Its striking lines and carefully crafted geometry exude timeless sophistication.

Features

  • Two-handle widespread faucet for 8" - 16" centers.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Material

  • Constructed with premium materials for durability and reliability.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.
  • Handles come pre-assembled on valves to simplify installation.

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense®-labeled 1.2gpm faucets use at least 45 percent less water than standard 2.2-gpm faucets, while still meeting strict performance guidelines.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-R78039-4D
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportKatun®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.25
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets