Termékek közzététele
Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Premise™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

The Premise widespread bathroom sink faucet speaks a clean, elemental design language through familiar geometric shapes and distinguished details. The faucet handles allow for smooth operation while the ceramic valves offer a leak-free and drip-free experience. Designed for easy installation using premium materials, it’s the quintessential addition to any modern bathroom.

Features

  • Two cross handles offer separate control of hot and cold water
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Box includes: Assembled faucet, clicker drain
  • Coordinates with other products in the Premise collection

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • Spot Repel® finish resists fingerprints, smudges, and water spots (Brushed Nickel and Matte Black finishes only)

Installation

  • For 8" – 16" (203 – 406 mm) centers
  • Widespread
  • Simplified faucet installation; mounting hardware requires no special tools

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-REC28733-3D
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportPremise™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)8.2
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)5.04
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets