Termékek közzététele
Parallel® Wall-mount bath faucet trim
Kohler

Parallel® Wall-mount bath faucet trim

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • Two-lever handles offer separate control of hot and cold water
  • 9" (229 mm) spout reach
  • 10.0 gpm (37.9 lpm) maximum flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-T23491-4
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportParallel®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-09-06
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.36
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)8.94
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • ETIM-kódEG015610
  • ETIM-névValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets