Termékek közzététele
K-TS6910-2A Triton® Rite-Temp(R) shower valve trim with standard handle and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS6910-2A Triton® Rite-Temp(R) shower valve trim with standard handle and 2.5 gpm showerhead

With a practical design and solid brass construction, Triton faucets combine reliable performance and style at a competitive price. This Triton shower trim features vandal-resistant index buttons, a showerhead, and standard handle. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.


FEATURES

  • Includes face plate with handle, shower arm with flange and showerhead.
  • Single handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with metal handle.
  • Includes single function 2.5 gpm (9.5 l/min) showerhead.
  • Complements the Triton brand faucet collection.

Note: This product cannot be shipped to CA and CO.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.


Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-TS6910-2A
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportTriton®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-25
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)6.44
  • Szélesség (hüvelyk)6.44
  • Mélység (hüvelyk)7.13
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 leírásShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers