Termékek közzététele
Saturn 4 Carousel GXY958
KOMPAN

Saturn 4 Carousel GXY958

The wildly thrilling Saturn Carousel is an irresistible play invitation for older children. With its four rope-suspended seats and its stable overhead handles, the Saturn Carousel can be pushed and pulled into a milder or wilder spin. This variation encourages repeated play for brave hearts as well as more timid players. Socially, the Saturn Carousel trains children’s turn-taking and teamwork skills. It provides a place to hang when chatting. Physically, the pushing, pulling, and running the carousel into motion train the upper and lower body muscles of the children. The heartbeat speeds up when running the carousel into motion. Last, but not least, the senses of balance and space get trained intensely when standing, sitting, or hanging in the arms while spinning, wildly or mildly.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósaturn-4-carousel-gxy958
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportGalaxy
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)100
  • Szélesség (hüvelyk)124
  • Mélység (hüvelyk)124
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSteel, Sherardized
  • Másodlagos anyagRope
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment