Termékek közzététele
Splash Tables NRO506
KOMPAN

Splash Tables NRO506

The Splash Table is a favorite item that always draws children to play. Sand play, water play and a general sharing of found items make a great gathering place for explorative play. Sand and water play is a popular activity that can keep children playing for hours. The rubber plug can be pulled up to let water stream out of the table or let go to keep water in the basin. This trains the child's understanding of cause and effect. For younger children, it stimulates their understanding of object permanence: that materials still exist even though they go out of sight. Children can be gathered on all sides of the table. This supports cooperation, negotiation and communication, all fundamental in the child's social-emotional development.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósplash-table-nro506
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportRobinia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)24
  • Szélesség (hüvelyk)43
  • Mélység (hüvelyk)45
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment