Termékek közzététele
SIRIUS utility sink BS303
SIRIUS utility sink BS303

    SIRIUS utility sink BS303

    4.0/5 csillag4.0(9 vélemény)
    General purpose sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, seamless welded bowl with dimensions 420 x 400 x 170 mm, rounded edges, 1 1/2" plug waste, drainage back right, 40 mm rear upstand, inclusive stainless steel screws and dowels. Without folding grid Dimensions 500 x 215 x 400 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 400.00 mm
      Overall height 215.00 mm
      Overall width 500.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 175.00 mm
      Bowl depth 320.00 mm
      Bowl width 420.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Perforated waste
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000090080
    • TermékcsaládUtility sinks
    • TermékcsoportCleaners sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)215
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    • Nettó tömeg (kg)4.44
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • OmniClass szám23-31 13 19 19
    • OmniClass névService Sinks

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika