Termékek közzététele
CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA
CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA

    CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA

    Angle Grab Rail, 135° angle grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 696 x 334 x 82 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      82.00 mm
      Overall height      334.00 mm
      Overall width      696.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030037502
    • TermékcsaládGrab rails
    • TermékcsoportGrab rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)334
    • Szélesség (mm)696
    • Mélység (mm)82
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)0.99
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 leírásSupport rails

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika