Termékek közzététele
SOLUTIONS Rectangular shower tray, 1000 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Rectangular shower tray, 1000 x 900 mm

Rectangular shower tray made of sanitary acrylic, 4-5 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító211509
  • TermékcsaládSOLUTIONS
  • TermékcsoportShower trays
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)45
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál