Termékek közzététele
PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel

Square shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.2)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító215004
  • TermékcsaládPLATINA
  • TermékcsoportSHOWER TRAYS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)25
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)24
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays