Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815954
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 480 mm, for 815954

Vanity unit with door hinge right, shelves left for asym right washbasin 815954, with space saving siphon, Body/Front – MDF board with PVC foil Integrated handle in the front 1 door, 1 shelf (adjustable), 1 shelf left, side open
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító483002
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)605
  • Szélesség (mm)470
  • Mélység (mm)275
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)16.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor