Termékek közzététele
LAUFEN PRO S 550x370 Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 818959
LAUFEN

LAUFEN PRO S 550x370 Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 818959

Vanity unit, 1 drawer and interior drawer, incl. drawer organiser, matches washbasin 818959
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító483032
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportBase unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)390
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings