Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Vanity unit 550 mm with interior drawer, for 810962
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 550 mm with interior drawer, for 810962

Vanity unit 550 mm with interior drawer, for 810962, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító483352
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportBase units and countertops
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)392
  • Szélesség (mm)520
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagPVC
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)21.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor