Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Vanity unit, 1 drawer, matches washbasin 814965
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit, 1 drawer, matches washbasin 814965

Vanity unit, 1 drawer, matches washbasin 814965
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító483561
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportBase unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)395
  • Szélesség (mm)1160
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings