Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm

    Countertop basin, shelf right, with special hidden outlet KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 900 x 460 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, 3 tap holes with hidden overflow, towel frame, bathtubs, shower trays, furniture, accessories
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító810338
    • TermékcsaládKartell • LAUFEN
    • TermékcsoportBASINS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-02
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)460
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSaphirKeramik
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók