Termékek közzététele
SONAR Washbasin with integrated pedestal 410 mm
LAUFEN

SONAR Washbasin with integrated pedestal 410 mm

Washbasin with integrated pedestal, without tap bank, with wall connection, incl. ceramic waste cover
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító811341
  • TermékcsaládSONAR
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)410
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSaphirKeramik
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_94
  • Uniclass 2015 leírásWash basin systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia