Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm

Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik asymmetric, tap bank right, with special hidden outlet EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító815334
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)280
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSaphirKeramik
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)9.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál