Termékek közzététele
LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm

Built in basin grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 465 x 470 mm, inside dimensions of the basin 420 x 420 mm, round, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81896.2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító818962
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)420
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815