Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Pedestal
LAUFEN

LAUFEN PRO S Pedestal

Pedestal LAUFEN PRO S, sanitary ceramic matching washbasin order no. 81096.2, 81096.3, 81096.4, 81096.7, 81396.5, 81396.6, 81496.8 Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81996.2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító819962
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportCOVERS AND DIVIDERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)713
  • Szélesség (mm)180
  • Mélység (mm)210
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)11.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815